The XGL4030-102 by Coilcraft is an advanced power inductor designed to enhance your circuit designs. With a precise 1.0 µH inductance, this inductor ensures accurate power regulation and exceptional efficiency across various applications.
Operating flawlessly in ambient temperatures ranging from -40°C to +125°C, the XGL4030-102 is built to withstand extreme conditions, delivering reliable performance. Featuring a remarkable 65 MHz SRF typ (Self-Resonant Frequency), this inductor provides enhanced stability and performance.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4030-102MEC | 1,0 | 6,5 | 7,2 | 65,0 | 4,8 | 7,6 | 10,3 | 10,8 | 13,0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,25 | 0,23 |