The XGL4025-901 by Coilcraft is a high-quality electronic component designed to meet the demanding needs of modern circuit designs. With its impressive 0.90 µH inductance, this product provides exceptional performance and reliability for a wide range of applications.
The XGL4025-901 operates flawlessly across an ambient temperature range of -40°C to +125°C. Whether you're working in frigid temperatures or under intense heat, this component maintains its stability and functionality, ensuring optimal performance in any situation.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4025-901MEC | 900 | 6,2 | 7,4 | 63 | 4,3 | 7,0 | 9,6 | 10,0 | 13,7 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,25 | 0,23 |