The XGL4025-822 is a high-performance, shielded inductor with 8.2 µH inductance, an ambient temperature range of -40°C to +125°C, and a SRF typ of 21 MHz. It is made with a high-quality ferrite material that provides excellent performance and reliability.
The XGL4025-822 is a versatile inductor that can be used in a wide variety of applications, including RF circuits, power supplies, and filters. It is also a reliable and durable inductor that can withstand harsh environments.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4025-822MEC | 8,2 | 68,9 | 76,0 | 21 | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 2,9 | 4,0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,25 | 0,23 |