The XGL4025-562 by Coilcraft is an exceptional inductor designed to revolutionize your electronic designs. With an impressive inductance of 5.6 µH, this component ensures precise power regulation and excellent signal integrity for your high-frequency applications.
What sets the XGL4025-562 apart is its exceptional stability across a wide ambient temperature range of -40°C to +125°C. With a typical self-resonant frequency (SRF) of 25 MHz, the XGL4025-562 offers efficient power transfer and remarkable high-frequency response.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4025-562MEC | 5,6 | 43,4 | 47,9 | 25 | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 3,7 | 5,1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,25 | 0,23 |