The XGL4025-561 is a high-performance, shielded, surface-mount inductor with an inductance of 0.56 µH and an ambient temperature range of -40°C to +125°C. It has a self-resonant frequency (SRF) of 85 MHz and is ideal for a variety of applications, including DC-DC converters, power supplies, and motor drivers.
The XGL4025-561 is made with a high-quality ferrite core and has a low DC resistance, which results in low power loss. It also has a soft saturation characteristic, which means that it can handle high currents without distorting the signal.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4025-561MEC | 560 | 4,2 | 4,9 | 85 | 5,3 | 8,8 | 12,6 | 12,9 | 17,2 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,25 | 0,23 |