The XGL4025-331 is a high-quality, shielded inductor with an inductance of 0.33 µH and an ambient temperature range of -40°C to +125°C. It is made from high-quality materials and is designed to withstand harsh environments. The XGL4025-331 is a reliable and durable inductor that is perfect for a variety of applications, including:
The XGL4025-331 is available in a variety of packages, including SMT and DIP. It is also RoHS compliant and meets the requirements of AEC-Q200.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4025-331MEC | 330 | 2,7 | 3,2 | 115 | 6,7 | 11,2 | 16,2 | 15,7 | 21,6 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,25 | 0,23 |