The XGL4025-241 is a high-performance molded power inductor from Coilcraft's XGL4025 series. Engineered to meet the demanding requirements of power applications, this shielded inductor offers exceptional performance and reliability.
With its 0.24 µH inductance, the XGL4025-241 provides precise current control and efficient power management in your circuits. It ensures optimal signal integrity and stability, making it well-suited for power supplies, DC-DC converters, and other critical applications.
The XGL4025-241 is designed to deliver optimal efficiency with low DC losses and impressive AC losses, minimizing power dissipation and maximizing performance.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4025-241MEC | 240 | 2,0 | 2,4 | 145 | 8,0 | 12,9 | 18,2 | 18,0 | 24,2 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,25 | 0,23 |