The XGL4025-222 by Coilcraft is a cutting-edge inductor designed to elevate your electronic designs. With a remarkable inductance of 2.2 µH, this component provides exceptional signal integrity and precise power regulation for your high-frequency applications.
What sets the XGL4025-222 apart is its unparalleled performance across a wide ambient temperature range of -40°C to +125°C.
Coilcraft's meticulous craftsmanship ensures that the XGL4025-222 is built to last. Perfect for power amplifiers, RF filters, and communication systems, the XGL4025-222 showcases unrivaled efficiency and versatility.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4025-222MEC | 2,2 | 14,7 | 16,9 | 40 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 6,8 | 9,0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,25 | 0,23 |