The XGL4025-182 by Coilcraft is an exceptional inductor designed to meet your demanding application needs. With a compact form factor, this high-performance component offers an inductance of 1.8 µH, providing superior electromagnetic compatibility and reliable power regulation.
One of the standout features of the XGL4025-182 is its wide ambient temperature range of -40°C to +125°C. This impressive thermal stability ensures optimal performance in extreme operating conditions, making it suitable for a diverse range of industries, including automotive, telecommunications, and industrial electronics.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4025-182MEC | 1,8 | 12,6 | 14,5 | 48 | 3,2 | 4,9 | 6,8 | 7,2 | 9,7 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,25 | 0,23 |