The XGL4025-123 by Coilcraft is a remarkable inductor that takes your electronic designs to the next level. With an impressive inductance of 12 µH, this component ensures precise power regulation and exceptional signal integrity for your high-frequency applications.
What sets the XGL4025-123 apart is its unwavering performance across a wide ambient temperature range of -40°C to +125°C. This inductor thrives in extreme conditions, delivering consistent and reliable performance in harsh environments and demanding applications.
Crafted with precision engineering and utilizing premium-quality materials, the XGL4025-123 guarantees exceptional durability and longevity.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4025-123MEC | 12 | 95,5 | 105 | 17 | 1,2 | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 3,3 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,25 | 0,23 |