The XGL4020-682 is a high-performance shielded inductor with an inductance of 6.8 µH and an ambient temperature range of -40°C to +125°C. It is ideal for use in a variety of applications, including RF circuits, power supplies, and filters.
What is unique about this XGL4020-682 is that it is made with a high-quality ferrite core that provides low eddy current losses and high inductance. The inductor is also shielded to prevent electromagnetic interference (EMI). The XGL4020-682 is available in a 7-inch reel and has solder lug terminations.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4020-682MEC | 6,8 | 63,6 | 70,0 | 21,0 | 1,6 | 2,5 | 3,4 | 3,1 | 4,2 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,3 | 0,23 |