The XGL4020-152 by Coilcraft is a game-changer in the realm of inductors that combines exceptional performance with unmatched versatility. With a formidable inductance of 1.5 µH, this remarkable component empowers your electronic designs with unparalleled precision and efficiency.
Designed to conquer extreme conditions, the XGL4020-152 operates flawlessly within an extensive ambient temperature range, spanning from -40°C to a +125°C.
Coilcraft's XGL4020-152 takes center stage, showcasing its unique blend of durability, accuracy, and adaptability.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4020-152MEC | 1,5 | 13,0 | 14,3 | 45,0 | 3,2 | 5,3 | 7,5 | 8,0 | 11,1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,3 | 0,23 |