The XGL4015-221 by Coilcraft is a powerhouse inductor designed to revolutionize your electronic projects. With its exceptional specifications and advanced features, this inductor sets new standards for performance and reliability.
Featuring a robust 0.22 µH inductance, the XGL4015-221 ensures efficient power management and superior circuit performance. Its wide ambient temperature range of −40°C to +125°C guarantees reliable operation even in extreme environments.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4015-221MEC | 220 | 3,4 | 4,1 | 150 | 5,9 | 10,1 | 15,2 | 13,0 | 18,0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 4000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,78 | 0,23 |