The XGL3530-821 from Coilcraft is engineered to deliver outstanding performance and reliability for a wide range of power applications. With a precisely designed inductance of 0.82 µH, these inductors offer precise control and efficient power conversion.
XGL3530-821, designed to operate in extreme environments, functions flawlessly within an ambient temperature range from -40°C to +125°C, ensuring consistent performance even in challenging conditions. These power inductors are built to endure and deliver reliable power solutions.
Trust in the exceptional quality and performance of the XGL3530-821 Shielded Power Inductors, the ideal choice for demanding power applications.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 — 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL3530-821MEC | 0,82 | 8,0 | 9,2 | 95,0 | 3,3 | 5,0 | 6,7 | 9,2 | 12,5 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,1 | 0,23 |