The XGL3530-332 Shielded Power Inductor by Coilcraft is a high-quality component designed for a wide range of power applications. With a 3.3 µH inductance, this inductor offers precise control and efficient power conversion. It operates flawlessly in a wide ambient temperature range from -40°C to +125°C, ensuring reliable performance in various environments.
The XGL3530-332 features a compact and durable design, making it suitable for automotive, industrial, and consumer electronics applications. With advanced shielding technology, it provides effective electromagnetic interference (EMI) suppression, enabling the stable operation of sensitive circuits.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 — 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL3530-332MEC | 3,3 | 32,5 | 37,4 | 43,0 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 4,0 | 5,4 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,1 | 0,23 |