The XGL3515-102 is a competent Ultra-Low Loss Shielded Power Inductor developed by Coilcraft. With an inductance value of 1.0 µH, it maintains efficient performance, characterized by a low DCR and minimal AC losses across a broad inductance value.
It showcases remarkable current handling and soft saturation characteristics, contributing to consistent circuit operations. Its AEC-Q200 certification ensures dependable performance under severe temperature conditions.
Given its compact and sturdy design, the XGL3515-102 is a practical choice for power-efficient applications, making it a reliable component in electric vehicles, advanced computing systems, and consumer electronics.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 — 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL3515-102MEC | 1,0 | 18,5 | 21,3 | 72 | 2,2 | 3,5 | 4,9 | 5,9 | 7,9 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,8 | 0,23 |