Great News! More choices!
For XAL5020, see XGL4020 for space savings with 40% less board area. Improved efficiency due to low DCR (up to 50% lower) and higher L values (up to 8.2 uH). Also see XGL5020 for significantly lower DCR (up to 60% lower) and higher L values (up to 8.2 uH)
For XAL5030, see XGL4030 for space savings with 40% less board area. Improved efficiency due to low DCR (up to 25% lower) and higher L values (up to 12 uH). Also see XGL5030 for significantly lower DCR (up to 40% lower) and higher L values (up to 18 uH)
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 – 60 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 20°C rise | 40°C rise | ||||
XAL5030-331ME_ | 330 | 3,2 | 3,5 | 108 | 26,0 | 13,8 | 19,2 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
XAL5030 | 400 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 3,18 | 0,3 | |
XAL5050 | 250 | 750* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,21 | 0,3 | |