MSS1210H-475

MSS1210H-475KED

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,50
300 $2,29
600 $1,38
1200 $1,08
2400 $0,92
4800 $0,85

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 400 V max

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
MSS1210H-223ME_ 22 0,021 0,027 11,0 5,1 5,9 6,4 4,0 5,5
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. MSS1210H-106KED
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms using an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter and a Coilcraft CCF858 test fixture. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP Agilent/HP 4191A network analyzer or equivalent.
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • E = Halogen free component. RoHS compliant matte tin over nickel over phos bronze.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) over tin over nickel over phos bronze. (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37) (Special order, added cost)

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (300 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +165°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temp rise).
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs. Current

Inductance vs. Frequency

Physikalische Eigenschaften

mss1210hd.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation ‡
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_o.gif
300 330 100 13 30,4 24,4 24 20 4 2 10,3 0,5
‡ Part marking does not indicate polarity.

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.1 - 6.2 g
Verpackung:
300/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.5 mm thick, 20 mm pocket spacing, 10.3 mm pocket depth