Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 400 V max
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
MSS1210H-106KE_ | 10000 | 6,0 | 7,1 | 0,38 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,22 | 0,30 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation ‡ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
300 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 10,3 | 0,5 |