Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
Isolations- spannung (V) |
Windungsverhältnis | |
---|---|---|---|---|---|
L1 max | L2 max | ||||
UA7868-AEC | 2,9 | 1,6 | 17,8 | 300 | 1 : 11 |
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Kopplungskoeffizient |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) |
Isat (mA) 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | ||||||
UA7868-AEC | 2,9 | 1,6 | 17,8 | 6,3 | >0.98 | 1,97 | 680 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,65 | 0,26 |