Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
Isolations- spannung (V) 4 |
Streu- induktivität (µH) 5 |
Windungsverhältnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 max | L2 max | |||||
TA7848-AEC | 20,0 | 0,184 | 0,300 | 1000 | 0,8 | 1 : 1,05 |
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität (µH) 5 |
|
---|---|---|---|---|
L1 | L2 | |||
TA7848-AEC | 20 | 0,184 | 0,300 | 0,82 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,83 | 0,28 |