Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
Isolations- spannung (V) 4 |
Windungsverhältnis | |
---|---|---|---|---|---|
L1 max | L2 max | ||||
NA5880-AEC | 3,3 | 0,31 | 2,3 | 300 | 1 : 4 |
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 5 | Isat (A) 6 | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | ||||
NA5880-AEC | 3,3 | 0,31 | 2,3 | 12,0 | 1,3 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,32 | 0,25 |