LPR6235-752S

LPR6235-752SMRC

RoHS-konform Halogenfrei
This is a new halogen free version recommended for new designs. Only the termination material and part number have changed. The previous version is available only to current customers.

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,10
350 $1,56
700 $1,16
1400 $0,96
2800 $0,87
5000 $0,80

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Für Flyback-Anwendungen

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR (Ω) 3 Isolations-
spannung (V)
Windungsverhältnis
L1 max L2 max
LPR6235-752RMRC 7,5 0,085 285 300 1 : 90

Für SEPIC-Anwendungen

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (kHz) 4 Isat (A) 5
L1 L2
LPR6235-752RMRC 7,5 0,085 285 257 1,6
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPR6235-253PMRC
  2. Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc for -253LMR. All other values are measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 4191A or equivalent.
  5. Isat: DC current applied to L1 at which the inductance drops 10% from its value without current.

Anschlüsse:

  • R = Matte tin over nickel over silver
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1500 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C with Irms current.
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C. Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

lpr6235s-(1).gif

Physikalische Eigenschaften

lpr6235d.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(16).gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_aj.gif
350 1500* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 3,68 0,3
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
460 - 480 mg
Verpackung:
350/7″ reel; 1500/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.3 mm thick, 12 mm pocket spacing, 3.68 mm pocket depth
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
Empfohlene Bestückungsaufnahme:
OD: 6.2 mm; ID: ≤ 3.1 mm
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte