Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
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
DCR max (Ω) 3 | Windungsverhältnis | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L1 | L2 | ||||
GA3250-EEC | 1,9 | 112 | 1,29 | 11,19 | 1 : 8 | 0,7 | 0,41 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,4 | 0,23 |