Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | Windungsverhältnis | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L1 | L2 | ||||
GA3250-BE_ | 1,9 | 112 | 1,29 | 11,19 | 1 : 8 | 0,7 | 0,41 |
Parts per reel | Reel Dimension (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T |
|
||
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,4 | 0,23 |