Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH) 2 | Toleranz (%) | DCR max (Ω) 3 |
Isolations- spannung (V) |
Streu- induktivität (µH) 5 |
Windungsverhältnis |
---|---|---|---|---|---|---|
MSC1278-103ML_ | 10 | 20 | 0,058 | 500 | 2,8 | 1 : 1 |
MSC1278-223KL_ | 22 | 10 | 0,096 | 500 | 5,9 | 1 : 1 |
MSC1278-333KL_ | 33 | 10 | 0,15 | 500 | 10 | 1 : 1 |
MSC1278-473KL_ | 47 | 10 | 0,18 | 500 | 15 | 1 : 1 |
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH) 2 | Toleranz (%) | DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Kopplungskoeffizient |
Streu- induktivität (µH) 5 |
Isat (A) 6 | Irms (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | beide Wicklungen 7 | eine Wicklung 8 | |||||||
MSC1278-103ML_ | 10 | 20 | 0,058 | 20,0 | 0.8 | 2,8 | 8,8 | 10,0 | 10,7 | 2,6 | 3,6 |
MSC1278-223KL_ | 22 | 10 | 0,096 | 12,0 | 0.82 | 5,9 | 6,0 | 6,8 | 7,3 | 2,0 | 2,8 |
MSC1278-333KL_ | 33 | 10 | 0,15 | 9,5 | 0.85 | 10 | 5,5 | 6,1 | 6,5 | 1,6 | 2,3 |
MSC1278-473KL_ | 47 | 10 | 0,18 | 7,8 | 0.83 | 15 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 1,5 | 2,1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 8,1 | 0,4 |