Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
Isolations- spannung (V) |
Streu- induktivität (µH) 5 |
Windungsverhältnis |
---|---|---|---|---|---|
MSD1260H-274KED | 270 | 0,783 | 500 | 1,1 | 1 : 1 |
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Kopplungskoeffizient |
Streu- induktivität (µH) 5 |
Isat (A) 6 | Irms (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | beide Wicklungen 7 | eine Wicklung 8 | ||||||
MSD1260H-274KED | 270 | 0,783 | 4,0 | 0.98 | 1,1 | 0,91 | 1,1 | 1,2 | 0,55 | 0,77 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,9 | 0,5 |