Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Kopplungskoeffizient |
Streu- induktivität (nH) 5 |
Windungsverhältnis | Isat (A) 6 | Irms (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beide Wicklungen 7 | eine Wicklung 8 | ||||||||
MSD1048H-683MED | 68 | 0,305 | 9,0 | >0.98 | 600 | 1 : 1 | 1,7 | 0,71 | 1,15 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
800 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 5,1 | 0,35 |