Coilcraft's JA4590-AL Series of 1:1 coupled power inductors feature magnetic shielding for compact packaging and tight winding-to-winding coupling. They are ideal for Flyback, SEPIC, Ćuk, Zeta and other applications.
Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 |
Streu- induktivität (nH) 5 |
Windungsverhältnis | Isat (A) 6 | Irms (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beide Wicklungen 7 | eine Wicklung 8 | |||||||
JA4590-ALD | 22 | 0,028 | 8,0 | 300 | 1 : 1 | 7,8 | 4,2 | 5,9 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T |
|
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 14,3 | 0,5 |