Produktreihe | Induktivität | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MSD7342 | 2,5 µH — 1000 µH | 7,5 | 7,5 | 4,6 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
MSD1048 | 2,2 µH — 220 µH | 10,3 | 10,3 | 5,0 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
MSD1260 | 4,7 µH — 1000 µH | 12,3 | 12,3 | 6,0 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
MSD1278 | 4,7 µH — 1000 µH | 12,3 | 12,3 | 8,05 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
JA4590 | 22 µH | 15,3 | 15,3 | 14,2 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
MSD1583 | 10 µH — 1000 µH | 15,5 | 15,5 | 8,6 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
MSD1514 | 2,5 µH — 1000 µH | 15,5 | 15,5 | 14,2 | Baureihe(n) anzeigen |