Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
Isolations- spannung (V) 4 |
Streu- induktivität (nH) 6 |
Windungsverhältnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | |||||
LPD8035V-563MRC | 56 | 0,75 | 0,78 | 1500 | 440 | 1 : 1 |
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 5 | Kopplungskoeffizient |
Streu- induktivität (nH) 6 |
Isat (A) 7 | Irms (A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | beide Wicklungen 8 | eine Wicklung 9 | ||||||
LPD8035V-563MRC | 56 | 0,75 | 0,78 | 11,5 | 0.99 | 440 | 0,49 | 0,42 | 0,60 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 3,68 | 0,35 |