Produktreihe | Induktivität | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LPD3015 | 390 nH — 330 µH | 3,08 | 3,08 | 1,4 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
LPD4012 | 330 nH — 330 µH | 4,02 | 4,02 | 1,2 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
LPD5010 | 680 nH — 220 µH | 4,8 | 4,8 | 0,9 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
LPD5030 | 570 nH — 1000 µH | 4,8 | 4,8 | 2,9 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
MA5401 | 220 µH | 4,8 | 4,8 | 3,0 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
LPD6235 | 6,8 µH — 2000 µH | 6,0 | 6,0 | 3,5 | Baureihe(n) anzeigen |