DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Windungsverhältnis | Isat (mA) 5 |
---|---|---|---|---|---|
DW3316-395MLD | 3900 | 23,0 | 0,97 | 1 : 1 | 160 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 5,5 | 0,36 |