Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 |
Isolations- spannung (V) |
Windungsverhältnis | |
---|---|---|---|---|---|
typ | max | ||||
LPH8045-822MRC | 8,2 | 228 | 250 | 200 | 1 : 1 |
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | ||||
LPH8045-822MRC | 8,2 | 228 | 250 | 27,4 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 1,3 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,95 | 0,28 |