1812FS-223

1812FS-223KLC, 1812FS-223JLC, 1812FS-223KRC, 1812FS-223JRC

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,37
300 $1,18
600 $0,95
1200 $0,76
3000 $0,57
6000 $0,48

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2 Toleranz (%) Impedanz typ (Ω) SRF typ (MHz) 3 DCR max (Ω) 4 Irms (mA) 5
1 MHz 10 MHz
1812FS-223_RC 22 10,5 142 2159 15,0 0,850 855
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 1812FS-105KRC
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, using a Coilcraft SMD-A fixture in an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. SRF measured using an Agilent/HP 8753D network analyzer and a Coilcraft SMD-D test fixture.
  4. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter and a Coilcraft CCF840 test fixture. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • R = RoHS compliant, matte tin over nickel over silver platinum-glass frit.
  • L = RoHS compliant silver-palladium-platinum-glass frit.

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Physikalische Eigenschaften

1812fsd.gif
 
A max B max C max D ref E ref F ref G
0.231 0.196 0.150 0.107 0.100 0.178 0.025 inches
5,87 4,98 3,81 2,72 2,54 4,52 0,64 mm

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,9 0,25
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.33 – 0.36 g

Löten/Reinigen

Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen