Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±5%) |
Impedanz typ (Ω) | SRF typ (MHz) 3 | DCR max (Ω) 4 | Irms (mA) 5 | Farbkodierung 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 MHz | 900 MHz | ||||||
0805AF-272XJRC | 2,7 | 2807 | 26,1 | 100 | 1,16 | 320 | Violet |
A max | B max | C max | D ref | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 | 0.068 | 0.060 | 0.02 | 0.05 | 0.016 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | inches |
2,29 | 1,73 | 1,52 | 0,51 | 1,27 | 0,41 | 1,02 | 1,78 | 1,02 | 0,76 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 178 | 60 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,65 | 0,23 |