Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ±5%) |
Impedanz typ (Ω) | SRF typ (MHz) 3 | DCR max (Ω) 4 | Irms (mA) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 MHz | 900 MHz | at 25°C 5 | at 85°C 6 | at 125°C 7 | ||||
0402FL-151XJRW | 150 | 84,8 | 770 | 1300 | 0,180 | 730 | 670 | 380 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.044 | 0.028 | 0.022 | 0.022 | 0.007 | 0.014 | 0.025 | 0.026 | inches |
1,11 | 0,72 | 0,55 | 0,55 | 0,18 | 0,36 | 0,635 | 0,66 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | N/A | 0,68 | |
10000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | N/A | 0,68 |