Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Kit | Werte | Preis |
---|---|---|
C397 | 23 (20 of each) | $55,00 |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Induktivität (nH) 2 | Toleranz (%) 3 | Impedanz typ (Ω) | SRF typ (MHz) 4 | DCR max (mΩ) 5 | Irms (mA) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 MHz | 900 MHz | ||||||
0402AF-181XJLW | 180 | 5,3,2 | 99,9 | 825 | 1150 | 280 | 560 |
A max2 | B max | C max3 | D ref | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.044 | 0.026 | 0.026 | 0.020 | 0.009 | 0.017 | 0.018 | 0.026 | inches |
1,12 | 0,66 | 0,66 | 0,51 | 0,23 | 0,43 | 0,46 | 0,66 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | T | ![]() |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,68 | |
5000* | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,68 | |
10000* | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,68 |