Drahtgewickelte Ferritkerndrosseln

Bieten als EMI-Drosseln, im Vergleich zu herkömmlichen Chip-Ferritkerndrosseln, überlegene Breitbandeigenschaften.
Erfahren Sie in unserer Informationsreihe ‚Getting Started‘ mehr über gewickelte Ferritkerndrosseln

Die gewickelten Ferritkerndrosseln von Coilcraft bieten, im Vergleich zu Chip-Ferritkerndrosseln mit niedrigem als auch hohem DC-Widerstand, hervorragende Breitbandeigenschaften.

Abbildung 1 zeigt den Vergleich der gewickelten Coilcraft Ferritkerndrossel 0402DF-12 mit der Chip-Ferritkerndrossel mit dem für die Bauform 0402 geringsten DC-Widerstand. Die 0402DF-Drossel bietet eine höhere Impedanz über den Frequenzbereich und somit ein höheres Maß an Filtervermögen ab 100 MHz und darüber.

Abbildung 2 zeigt den Vergleich der gewickelten Coilcraft Ferritkerndrossel 0402DF-12 mit einer typischen Chip-Ferritkerndrossel mit hohem DC-Widerstand. Die 0402DF kann in puncto Dämpfung auch bei hohen Frequenzen problemlos mithalten – bietet allerdings einen höheren Bemessungsstrom und einen um 40 Prozent besseren DCR.

  • Bessere Dämpfung im Frequenzverlauf
  • Beste Performance bei kleinster Bauform
  • Geringerer DC-Widerstand (DCR)

Figure1_Ferrite_Beads.jpg          Figure2_Ferrite_Beads.jpg

0201 (0603)

Produktreihe Induktivität Merkmale Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
0201AF 33 nH 200 nH
  • Optimized for RF isolation from 900 MHz to 9 GHz
  • High values in 0201 size – up to 200 nH 
0,58 0,36 0,46 Baureihe(n) anzeigen
026011F 27 nH 560 nH
  • Performance-enhanced 0201 size – 0.76 × 0.33 × 0.55 mm
  • Highest values in 0201 – up to 560 nH
0,76 0,33 0,55 Baureihe(n) anzeigen

0402 (1005)

Produktreihe Induktivität Merkmale Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
0402FL 20 nH 560 nH
  • Ideal as a one-pole filter or RF choke
  • Effective on-board or as modular element
1,11 0,72 0,55 Baureihe(n) anzeigen
0402DF 20 nH 3,3 µH
  • Lowest DCR - Ideal for cellular / mobile
  • Highest L values – up to 3300 nH
1,11 0,66 0,66 Baureihe(n) anzeigen
0402AF 20 nH 560 nH
  • Original 0402 ferrite chip inductors
  • High inductance values
1,12 0,66 0,66 Baureihe(n) anzeigen

0603 (1608)

Produktreihe Induktivität Merkmale Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
0603AF 15 nH 10 µH
  • Heavy gauge wire for higher current
  • ±5% inductance tolerance for all values
1,8 1,12 0,91 Baureihe(n) anzeigen
0603LS 47 nH 22 µH
  • High current, low DCR in an 0603 footprint
  • Tight tolerances: ±5% and ±2%
1,8 1,12 1,12 Baureihe(n) anzeigen

0805 (2012)

Produktreihe Induktivität Merkmale Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
0805PB 100 nH 3,6 µH
  • Optimized high impedance over a wide frequency range
  • ​Higher SRF than other 0805 series
2,18 1,37 1,2 Baureihe(n) anzeigen
0805AF 110 nH 22 µH
  • Heavy gauge wire for low DCR
  • ±5% inductance tolerance for all values
2,29 1,73 1,52 Baureihe(n) anzeigen
0805RB 190 nH 2,9 µH
  • Optimized high impedance over a wide frequency range
  • ​Higher SRF than other 0805 series
2,29 1,73 1,52 Baureihe(n) anzeigen
0805LS 78 nH 27 µH
  • High current, low DCR in an 0805 footprint
  • Tight tolerances: ±5% and ±2%
2,29 1,91 1,6 Baureihe(n) anzeigen

1008 (2520)

Produktreihe Induktivität Merkmale Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
1008AF 900 nH 10 µH
  • High current handling and low DCR in 1008 (2520) size
  • ±5% L tolerance standard for all values
2,92 2,79 1,91 Baureihe(n) anzeigen
1008LS 1,0 µH 100 µH
  • Higher Q and lower DCR than 1008CS/HS Series
  • Low DCR and Tight tolerance - ±5%
2,92 2,79 2,03 Baureihe(n) anzeigen

1812 (4532)

Produktreihe Induktivität Merkmale Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
1812FS 1,0 µH 1000 µH
  • Magnetically shielded for low EMI
  • High performance in filter applications
4,95 3,81 3,43 Baureihe(n) anzeigen
1812LS 12 µH 1000 µH
  • Excellent current handling in 1812 (4532) size
  • Tight tolerance:  ±5% for all values
4,95 3,81 3,43 Baureihe(n) anzeigen