Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Induktivität min (mH) 2 |
Irms (A) 3 | DCR max (Ω) 4 |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBU9-1320R7LD | 2 | 12,68 @ 900 kHz | 1,3 | 0,70 | 0,38 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 178/330 | 60/100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 8,5 | 0,5 |