P3214

P3214-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,88
250 $5,04
500 $4,39
1000 $3,41
2500 $2,92
5000 $2,70

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
P402 8 (1 - 2 of each) $100,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Standard Series

Teilenummer Leitungen Induktivität
min (mH)
Streu-
induktivitätmax (µH)
Irms (A) DCR max (Ω) 1 Isolations-
spannung (Vrms) 2
P3214-AL 2 1,7 32 2,0 0,065 1250
Hinweise
  1. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  2. 1250 Vrms, one minute isolation between windings.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Common Mode Attenuation

Common Mode Attenuation

Differential Mode Attenuation

Differential Mode Insertion Loss

Physikalische Eigenschaften

Standard Series

standard.png

High Inductance Series

highinductance.png

#16 AWG tinned copper wire leads except P3217-A, which has #18 AWG leads.
 
Part Number

Lead 
diameter
nom

Weight
(g)
P3213-AL 0.051/1,29 15.8
P3214-AL 0.051/1,29 16.1
P3215-AL 0.051/1,29 16.9
P3216-AL 0.051/1,29 17.6
P3217-AL 0.040/1,02 18.2
P3218-AL 0.051/1,29 19.8
P3219-AL 0.051/1,29  36.0
P3220-AL 0.051/1,29  38.3
P3221-AL 0.051/1,29  38.7
P3222-AL 0.051/1,29  40.4
P3223-AL 0.040/1,02 40.9
P3224-AL 0.051/1,29  40.9

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
15.8 - 40.9g

Reinigen

Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen