G6252-AL

Common Mode Choke

RoHS-konform
  • Low cost and high performance choke coil
  • UL1446 Class B (130°C) Insulation System (UL File E83628)
  • Designed to reduce AC line conducted common mode noise produced by switching power supplies.
Refer to Designing Common Mode Filters for design guidance.

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $6,13
50 $5,25
100 $4,30
250 $3,51
500 $3,06
1000 $2,58
2500 $2,35
5000 $2,16

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
P402 8 (1 - 2 of each) $100,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Induktivität
min (mH) 1
Irms (mA) 2 DCR max (Ω) 3 Isolations-
spannung (Vrms) 4
G6252-AL 2 700,8 @ 0,21 MHz 10,5 300 2,1 2500
Hinweise
  1. Inductance is per winding.
  2. Based on 300 circular mils/Amp. Temperature rise is less than 10°C.
  3. DCR is per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Interwinding isolation (hipot) measured for one minute.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

Pläne/Diagramme

g6252s.gif

Physikalische Eigenschaften

g6252d.gif

Typische Anwendung

g6252a.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
9.5 g
Verpackung:
49 parts per tray

Verwandte Produktreihen

Verwandte Produktfamilien