Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Induktivität min (mH) 2 |
Irms (A) 3 | DCR max (mΩ) 4 |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
CR7915-ALD | 2 | 3,10 @ 4,9 MHz | 0,73 | 2,6 | 49,5 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 330 | 100 | 13 | 32,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 5,5 | 0,4 |