F5589-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,00
250 $4,47
500 $3,71
1000 $3,11
2500 $2,70
5000 $2,35

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
P402 8 (1 - 2 of each) $100,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

F55xx Series

Teilenummer Leitungen Induktivität
min (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 Isolations-
spannung (Vrms) 3
F5589-AL 2 8,2 1,5 0,30 3750
Hinweise
  1. Inductance is minimum per winding, tested at 0.1 Vrms, 20 kHz.
  2. DCR is maximum per winding measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. 3750 Vrms, one minute isolation between windings.

Anschlüsse:

  • Tin-silver over tin over copper.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

comohis.gif

Physikalische Eigenschaften

F55XX Series

comohi3d.gif

 

H70XX Series

h70xxd.gif

 

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
F55XX Series: 51.3 – 56.7 g
Verpackung:

F55XX Series: 25 parts per tray
H70XX Series: 36 parts per tray

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen