E3501-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $10,60
50 $8,99
100 $6,75
250 $5,28
500 $4,61
1000 $3,59
2500 $3,07
5000 $2,82

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
P402 8 (1 - 2 of each) $100,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

High Inductance Series

Teilenummer Leitungen Induktivität
min (mH) 1
Irms (mA) DCR max (Ω) 2 Isolations-
spannung (Vrms)
E3501-AL 2 4,9 1000 0,270 3750
Hinweise
  1. Inductance per section. Typical values are approximately 30% higher than published minimums.
  2. DCR is maximum per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • Tin-silver over tin over copper.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

comoees.gif

Physikalische Eigenschaften

Standard Inductance Series

comoeeld.gif
 

 

High Inductance Series

comoeehd.gif

Typische Anwendung

comoeea.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
19 – 33.8 g

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen