Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Kit | Werte | Preis |
---|---|---|
P402 | 8 (1 - 2 of each) | $100,00 |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer | Leitungen |
Induktivität min (mH) 1 |
Irms (mA) | DCR max (Ω) 2 |
Isolations- spannung (Vrms) |
---|---|---|---|---|---|
E3499-AL | 2 | 17 | 500 | 0,980 | 3750 |