Common Mode Line Chokes

EE Styles

RoHS-konform
  • UL1446 Class B (130°C) Insulation System (UL File E83628)
  • 3750 Vrms, one minute isolation between windings
  • 3 mm creepage and clearance from all terminations to the core
  • Industry standard EE25 size
  • Refer to Designing Common Mode Filters for design guidance.
  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations.
  • Samples of several values are available in Coilcraft Designer's Kit P402

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $8,18
50 $7,01
100 $5,61
250 $4,48
500 $3,91
1000 $3,04
2500 $2,61
5000 $2,39

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
P402 8 (1 - 2 of each) $100,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Standard Inductance Series

Teilenummer Leitungen Induktivität
min (mH) 1
Irms (mA) DCR max (Ω) 2 Isolations-
spannung (Vrms)
E3490-AL 2 9,9 500 0,980 3750
E3491-AL 2 3,9 750 0,390 3750
E3492-AL 2 2,9 1000 0,270 3750
E3493-AL 2 2,1 1250 0,190 3750
E3494-AL 2 1,1 1500 0,105 3750
E3495-AL 2 0,73 2000 0,069 3750
E3496-AL 2 0,47 2500 0,044 3750
E3497-AL 2 0,30 3000 0,029 3750
E3498-AL 2 0,17 4000 0,016 3750

High Inductance Series

Teilenummer Leitungen Induktivität
min (mH) 1
Irms (mA) DCR max (Ω) 2 Isolations-
spannung (Vrms)
E3499-AL 2 17 500 0,980 3750
E3500-AL 2 6,6 750 0,390 3750
E3501-AL 2 4,9 1000 0,270 3750
E3502-AL 2 3,6 1250 0,190 3750
E3503-AL 2 1,9 1500 0,105 3750
E3504-AL 2 1,2 2000 0,069 3750
E3505-AL 2 0,80 2500 0,044 3750
E3506-AL 2 0,51 3000 0,029 3750
E3507-AL 2 0,29 4000 0,016 3750
Hinweise
  1. Inductance per section. Typical values are approximately 30% higher than published minimums.
  2. DCR is maximum per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • Tin-silver over tin over copper.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

comoees.gif

Physikalische Eigenschaften

Standard Inductance Series

comoeeld.gif
 

 

High Inductance Series

comoeehd.gif

Typische Anwendung

comoeea.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
19 – 33.8 g

Verwandte Produktreihen

Verwandte Produktfamilien