CMH3921-10534

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (Ω)
Induktivität
min (µH) 1
Irms (A) 2 DCR max (mΩ) 3 Isolations-
spannung (Vrms) 4
CMH7018-10535L 2 1040,0 @ 8,2 MHz 1000 35 2,0 2500
Hinweise
  1. Inductance shown for each winding. Measurement details are part number specific. See part number page in datasheet for details.
  2. Current flows through both windings connected in series that causes a 40°C rise. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  3. DCR is specified per winding.
  4. Isolation (hipot) measured for 1 minute.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin-silver over copper.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise); +105°C (CMH3923-30431L)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Typical Attenuation

Typical Impedance vs Frequency

Pläne/Diagramme

cmh_cmv_1s.gif cmh_cmv_2s.gif cmh_cmv_3s.gif cmh7036-75433s.gif
A B C D

Physikalische Eigenschaften

See datasheet for dimensional drawings.

 
Part
number
L max
in/mm
W max
in/mm
H max
in/mm
Weight
(g)
Parts per
tray
Schematic
CMH2617-11340L 1.02/26,0 1.02/26,0 0.67/17,0 13.76 64 A
CMH3923-30431L 1.50/38,0 1.54/39,0 0.91/23,0 53.66 36 A
CMV3532-10516L 0.87/22,0 1.38/35,0 1.26/32,0 28.25 49 B
CMH4530-10523L 1.77/45,0 1.77/45,0 1.18/30,0 77.04 20 C
CMH3921-10534L 1.50/38,0 1.54/39,0 0.83/21,0 51.7 36 A
CMH3921-20522L 1.50/38,0 1.54/39,0 0.85/21,5 52.19 36 A
CMH3815-24516L 1.52/38,5 1.52/38,5 0.61/15,5 30.59 36 A
CMH7018-10535L 2.76/70,0 2.76/70,0 0.71/18,0 107.4 9 C
CMH7036-75433L 2.76/70,0 2.76/70,0 1.42/36,0 223.17 9 D
 

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Nanocrystalline
Gewicht:
See table above

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen