Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Induktivität min (mH) 1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
Isolations- spannung (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BU9H-103R25BL | 2 | 148 @ 230 kHz | 10 | 0,25 | 3,5 | 1000 |