PDMC-T454

PDMC-T454NL

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $8,51
25 $7,45
100 $6,51
250 $5,70
500 $4,99

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Induktivität (µH) 1
(Toleranz: ±30%)
Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Irms (A) 3 DCR max (mΩ) 4 Isolations-
spannung (Vrms) 5
PDMC-T454NL 2 3570 @ 1,5 MHz 450 22 8,3 8,2 2000
Hinweise
  1. Inductance shown for each winding, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  2. Leakage inductance is measured from pin 1 to pin 2 with pins 4 and 3 shorted.
  3. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  4. DCR is for each winding.
  5. 2000 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings.

Anschlüsse:

L = RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over copper
T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

25 per tray
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +105°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +145°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+145°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Typical Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Typical Impedance vs Frequency

Pläne/Diagramme

pdmcs.gif

Physikalische Eigenschaften

pdmcd.gif
Part Code A B C D E F G H I Units
nom max nom max nom max nom max nom nom nom nom nom
T124 1.000 1.063 0.960 0.984 0.550 0.630 0.177 0.197 0.071 0.570 0.236 0.976 0.090 in
25.40 27.00 24.38 25.00 14.00 16.00 4.50 5.00 1.80 14.50 6.00 24.80 2.30 mm
T454 1.000 1.043 0.960 0.984 0.550 0.630 0.177 0.197 0.035 0.570 0.276 0.937 0.051 in
25.40 26.50 24.38 25.00 14.00 16.00 4.50 5.00 0.900 14.50 7.00 23.80 1.30 mm

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
PDMC-T124: 21.53 g, PDMC-T454: 16.25 g
Verpackung:
25 per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen